CLPBD20
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/clpbd_asmtab.prj},{NB=CLPBD20},{MAT=FCD Cast Iron450},{ST=BD},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{A=65},{B=45},{L=45},{LTOL=+/-2.8},{T=12},{TTOL=+/-2.2},{F=50},{G=25},{K=6.6},{J=13},{HH=22},{H=15},{E=30},{ETOL=+/-2.5},{DD=6.6},{DD1=11},{Z=6.5},{MA=M6},{MA1=6},{W=2},{P=6},{PTOL=+0.012/0},{ADP=MSTM6-20},{SL=22},{SL2=20},{DL=20},{PPATH=clpbd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CLPBD, CLPMD - 支座夹持型-侧面安装铸造型-带定位孔
明细表
CLPBD20
PN
零件No.
CLPBD20
CLPBD20
MAT
材质
FCD450
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件
内六角螺栓
D
20
20
mm
DTOL
D容差
+0.021/0
mm
A
65
65
mm
B
45
45
mm
L
45
45
mm
LTOL
L公差
+/-2.8
mm
T
12
12
mm
TTOL
T 公差
+/-2.2
mm
F
50
50
mm
G
25
25
mm
K
6.6
6.6
mm
J
13
13
mm
HH
h
22
22
mm
H
15
15
mm
E
30
30
mm
ETOL
E 公差
+/-2.5
+/-2.5
mm
DD
d
6.6
6.6
mm
DD1
d1
11
11
mm
Z
6.5
6.5
mm
MA
M6
M6
W
2
mm
P
6
6
mm
PTOL
P 公差
+0.012/0
+0.012/0
mm
ADP
附属定位销(2根)公差m6
MSTM6-20
MSTM6-20