CLTBD30
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/cltbd_asmtab.prj},{NB=CLTBD30},{MAT=JIS-FCD450},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=30},{A=90},{B=60},{L=60},{T=15},{F=70},{G=36},{K=9.0},{J=18},{HH=30},{H=21},{E=45},{DD=9.0},{DD1=14.0},{Z=9.0},{MA=M8},{W=2},{LL=30},{PPATH=cltbd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CLTBD, CLTMD - 底座用支架-侧面安装铸造型
明细表
CLTBD30
PN
零件No.
CLTBD30
CLTBD30
MAT
材质
JIS-FCD450
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件
内六角螺栓
D
30
30
mm
DTOL
D容差
0/+0.021
0/+0.021
mm
A
90
90
mm
B
60
60
mm
L
60
60
mm
T
15
15
mm
F
70
70
mm
G
36
36
mm
K
9.0
9.0
mm
J
18
18
mm
HH
h
30
30
mm
H
21
21
mm
E
45
45
mm
DD
d
9.0
9.0
mm
DD1
d1
14.0
14.0
mm
Z
9.0
9.0
mm
MA
M8
M8
W
2
2
mm