KMKD15-10-15
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/kmkd_asmtab.prj},{NB=KMKD15-10-15},{MAT=LCS},{ST=BO},{D=15},{D1=10},{P=15},{B=22},{C=18},{E=18},{G=15},{H=12},{K=10},{S1=11},{S2=9},{M=M5},{DD=5.5},{IS=M5-20, M5-15 2 pcs.},{W=2},{SL1=20},{SL2=15},{PPATH=kmkd/kmkd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KMKD, MMKD, AMKD, SMKD, HMKD - 支柱固定夹 - 异径直交孔距选择 -
明细表
KMKD15-10-15
PN
型号
KMKD15-10-15
KMKD15-10-15
MAT
材质
一般结构用轧制钢
铝合金6000系列
SUS304相当
一般结构用轧制钢
铝合金6000系列
SUS304相当
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件
内六角螺栓
D
15
15
mm
D1
10
10
mm
P
P 选择
15.000
20.000
25.000
30.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
A
48
48
mm
B
22
22
mm
C
18
18
mm
E
18
18
mm
G
15
15
mm
H
12
12
mm
K
10
10
mm
S1
11
11
mm
S2
9
9
mm
M
M5
M5
DD
d
5.5
5.5
mm
IS
附属螺栓
M5-20・M5-15 各2根
M5-20・M5-15 各2根