SL-ALKLNR15
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_slklnr_asmtab.prj},{NB=SL-ALKLNR15},{MAT=6063},{ST=3},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{CM=SL-},{D=15},{D1=10},{A=51},{B=22},{E=18},{F=18},{G=15},{H=12},{K=9},{RAA=13.8},{RBB=10.0},{RR=5.0},{S=0},{DD=6.6},{M=M6},{L=20},{PPATH=klstnr/klstnr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SLKLNR,SH-SLKLNR,SHD-SLKLNR,SL-ALKLNR,SH-ALKLNR,SL-HLKLNR,SH-HLKLNR - (Precision Cleaning) Compact Strut Clamps - Different Hole Diameter, Perpendicular Configuration
明细表
SL-ALKLNR15
PN
零件No.
SL-ALKLNR15
SL-ALKLNR15
TYPE
Type
SL-ALKLNR
SL-ALKLNR
MAT
材质
铝合金6000系列
SUS304
铝合金6000系列
SUS304
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
AC
附件
内六角螺栓
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
D
DH7
15
15
mm
D1
D1H7
10
10
mm
A
51
51
mm
B
22
22
mm
E
18
18
mm
F
18
18
mm
G
15
15
mm
H
12
12
mm
K
9
9
mm
RAA
Ra
13.8
13.8
mm
RBB
Rb
10.0
10.0
mm
RR
r
5.0
5.0
mm
S
0
0
mm
DD
d
6.6
6.6
mm
M
M(粗牙)
M6
M6