LMSBP5.5-10
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/lmsbp.prj},{NB=LMSBP5.5-10},{TYPE=LMSBP},{SC=A2-90},{D=5.5},{DTOL=-0.004/-0.012},{ALT1=},{L=10},{LC=0.0},{F=7},{FC=0.0},{MP=4x0.7},{A=9.0},{E=2.5},{B=3.0},{C=2.2},{N1=2.5},{D1=6.0},{N2=1.8},{D2=4.2},{M=4.0},{P=0.70},{LCMAX=51.0},{FCMIN=4.0},{EE=0.35},{FF=0.38}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LMSBP - Low Head Shoulder Bolts - Shaft Diameter Tolerance g6
明细表
LMSBP5.5-10
PN
型号
LMSBP5.5-10
LMSBP5.5-10
TYPE
LMSBP
SC
Strength Class
A2-90
D
5.5
5.5
mm
ALT1
Changes L dimension (machining)
w/o LC (Length (L))
with LC (Length (L))
w/o LC (Length (L))
with LC (Length (L))
L
10
15
20
25
30
35
40
10
15
20
25
30
35
40
mm
LC
LC 0.1mm Increment
0.0
0.0
mm
F
7
7
mm
FC
FC 指定单位0.5mm
0.0
0.0
mm
MP
MxP
4x0.7
4x0.7
A
9.0
9.0
mm
E
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
C
2.2
2.2
mm
N1
n1(max)
2.5
2.5
mm
D1
d1(max)
6.0
6.0
mm
N2
n2(max)
1.8
1.8
mm
D2
d2(max)
4.2
4.2
mm