MTCSW5
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/mtcsw.prj},{NB=MTCSW5},{COLOR=W},{MAT=Ether Type Urethane},{NO=5},{AB=M5},{D=12},{D1=9.5},{D2=4.0},{D2TOL=+0.4/+0.2},{DD=2.5},{HH=1.0},{HH1=0.2},{TT=2.2},{R=0.2},{NDM=5.000},{DD1=1.5000},{HH2=9.800},{R1=0.100},{ANGLE=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MTCSW, MTCSB, MTCSC - 沉孔用保护盖
明细表
MTCSW5
PN
型号
MTCSW5
MTCSW5
COLOR
保护盖颜色选择
白色
黑色
透明
白色
黑色
透明
MAT
材质
乙烯类聚氨酯
NO
No.
5
5
AB
适用螺栓
M5
M5
D
12
12
mm
D1
9.5
9.5
mm
D2
4.0
4.0
mm
D2TOL
D2公差
+0.4/+0.2
+0.4/+0.2
mm
DD
d
2.5
2.5
mm
HH
h
1.0
1.0
mm
HH1
h1
0.2
0.2
mm
TT
t
2.2
2.2
mm
R
0.2
0.2
mm