MSHT5-10
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/msht.prj},{NB=MSHT5-10},{MAT=440C Stainless Steel},{HARD=45~50HRC},{D=5},{L=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSHT - 定位销 h7螺纹型
明细表
MSHT5-10
PN
型号
MSHT5-10
MAT
材质
SUS440C
HARD
硬度
45~50HRC
D
D选择
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
mm
DTOL
D容差
0/-0.012
mm
L
L选择
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
mm
LL1
l1
1.5
mm
LL2
l2
0.3
mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6
mm