C-AWU5-15
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/c_awu.prj},{NB=C-AWU5-15},{TS=2},{MAT=W},{D=5},{L=15},{L5=15,20,25,30,35,40,45,50},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50},{L11=15,20,25,30,35,40,45,50},{L2=15,25,30,35,40},{L222=15,25,30,35,40},{L22=15,20,25,30,35,40,45,50},{L3=15,20,25,30,35,40},{L333=15,20,25,30,35,40},{L33=15,20,25,30,35,40,45,50},{L6=15,20,25,30,35,40},{L4=15,20,25,30,35,40,45,50},{L44=15,20,25,30,35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-AWU, C-AWS, C-AWF, C-AUU, C-AUS - 经济型 拉伸弹簧 中轻载 中载 中重载型
明细表
C-AWU5-15
PN
零件No.
C-AWU5-15
C-AWU5-15
TYPE
Type
C-AWU
TS
选择类型
中轻载
中载
中重载
中轻载
中载
中重载
MAT
材质
琴钢线
SUS304-WPB
琴钢线
SUS304-WPB
D
5
5
mm
L
L选择
15
25
30
35
40
15
25
30
35
40
mm
DD
d线径
0.55
0.55
mm
MD
最大位移量 Fmax.
5.7
5.7
mm
ML
最大负载
6.37
6.37
N
IT
初始张力
1.37
1.37
N
SC
弹簧常数
0.89
0.89
N/mm