VPBGOMA25180
Misumi
FA工厂自动化
31_防震/隔音/保护材料/静电对策
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/31_antivibration_items/vpbgoma_asmtab.prj},{NB=VPBGOMA25180},{TYPE=VPBGOMA},{MATMB=Natural Rubber},{MATMF=Steel (Trivalent Chromate)},{HARD=Shore A60},{AC=Nut and Spring Washer (2Pcs.)},{NO=25180},{M1=6},{PPATH=vpbgoma/vpbgoma_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
VPBGOMA - 防震橡胶 -两端外螺纹固定型
明细表
VPBGOMA25180
PN
型号
VPBGOMA25180
VPBGOMA25180
TYPE
Type
VPBGOMA
MATMB
主体材质
天然橡胶
MATMF
连接金属件材质
铁钢材(酪酸盐光泽处理)
HARD
硬度
肖氏A60
AC
附件
螺帽/弹簧垫圈(2个)
NO
No.
25180
25180
D1
25
25
mm
D2
20
20
mm
H1
18
18
mm
H2
13.4
13.4
mm
TT
t
2.3
2.3
mm
LL
l
18
18
mm
S
16
16
mm
M
M 粗牙螺纹
6
6
ALZ
Z方向的容许负载N
490 {50}
490 {50}
N{kgf}
SL
基准负载
128~250 {13~25}
128~250 {13~25}
N{kgf}
SC
弹簧常数
200 {200}
200 {200}
N/mm{kgf/cm}
ALX
X方向 容许负载
98 {10}
98 {10}
N{kgf}
RR
刚性比 kx/kz
0.16
0.16