BMBFL3-Q2-G2-K2
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmbfl.prj},{NB=BMBFL3-Q2-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{Q=2},{G=2},{K=2},{P=60},{N=2},{PT=5},{A=50},{B=50},{E=30},{F=28},{X=20},{Y=8},{M=M8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMBFL, BMBFLM, BMBFLR, G-BMBFL, G-BMBFLM, G-BMBFLR - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMBF系列-边长50
明细表
BMBFL3-Q2-G2-K2
PN
型号
BMBFL3-Q2-G2-K2
BMBFL3-Q2-G2-K2
MAT
材质
一般结构用轧制钢
SUS304相当
一般结构用轧制钢
SUS304相当
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
无电解镀镍
铬酸盐光泽处理
无电解镀镍
MOP
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MH
安装孔选择
正面沉孔
背面沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
正面沉孔
背面沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
NO
No.
3
3
Q
Q (Rc (PT)) 选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
G
G (Rc (PT))选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
K
K (Rc (PT)) 选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
P
P螺距
60
mm
N
N 等分数
2
2
PT
螺丝总数
5
5
A
50
mm
B
50
mm
E
30
mm
F
28
mm
X
20
mm
Y
8
mm
M
M (安装孔)
M8
DD
d
8.5
mm
D
14
mm
HH
h
8.5
mm
D1
11
mm
DD1
d1
6.8
mm
HH1
h1
6.5
mm