BMBWRZA3-Q1-G1-K1
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmbwr.prj},{NB=BMBWRZA3-Q1-G1-K1},{MAT=304 Stainless Steel},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{STS=RC},{MH=ZA},{NO=3},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=20},{N=2},{PT=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMBWR ,G-BMBWR - 液压·水压用歧管块-2系列型-BMBWR系列
明细表
BMBWRZA3-Q1-G1-K1
PN
型号
BMBWRZA3-Q1-G1-K1
BMBWRZA3-Q1-G1-K1
MAT
材质
SUS304
MOP
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MH
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
NO
No.
3
3
Q
Q (Rc (PT)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/4
1/8
M3
M4
M5
1/4
G
G (Rc (PT))选择
1/8
M3
M4
M5
1/4
1/8
M3
M4
M5
1/4
K
K (Rc (PT)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/4
1/8
M3
M4
M5
1/4
P
P螺距
20
mm
N
N 等分数
2
2
PT
螺丝总数
10
10