BMGFC4-Q1-R1-S1
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmgfc.prj},{NB=BMGFC4-Q1-R1-S1},{MAT= Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=15},{N=3},{PT=12},{A=20},{B=20},{E=20},{F=10},{X=5},{Y=4},{DD=5.5},{D=0.0},{HH=0.0},{M=M5},{D1=0},{HH1=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMGFC, BMGFCA, G-BMGFC, G-BMGFCA - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMGF系列-边长20
明细表
BMGFC4-Q1-R1-S1
PN
型号
BMGFC4-Q1-R1-S1
BMGFC4-Q1-R1-S1
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
-
本色阳极氧化处理
-
本色阳极氧化处理
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MOP
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
通孔
螺纹孔
横向通孔
通孔
螺纹孔
横向通孔
NO
No.
4
4
Q
Q (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
R
R (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
S
S (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
P
P螺距
15
mm
N
N 等分数
3
3
PT
螺丝总数
12
12
A
20
mm
B
20
mm
E
20
mm
F
10
mm
X
5
mm
Y
4
mm
DD
d (安装孔)
5.5
mm
M
M (安装孔)
M5