BTANSA4-RM3-SM3
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btansa.prj},{NB=BTANSA4-RM3-SM3},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodizing},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=M3},{S=M3},{P=15},{N=3},{PT=8},{A=15},{B=15},{E=15},{X=5},{Y=7.5},{DD=4.3},{M=M4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTANSA - 空气探针终端接头 -孔距固定型-BTAN系列-边长15
明细表
BTANSA4-RM3-SM3
PN
型号
BTANSA4-RM3-SM3
BTANSA4-RM3-SM3
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
MOP
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
通孔
螺纹孔
通孔
螺纹孔
NO
No.
4
4
R
R (M (粗牙螺纹)) 选择
M3
M4
M5
M3
M4
M5
S
S (M (Coarse)) 选择
M3
M4
M5
M3
M4
M5
P
P螺距
15
mm
N
N 等分数
3
3
PT
螺丝总数
8
8
A
15
mm
B
15
mm
E
15
mm
X
5
mm
Y
7.5
mm
DD
d (安装孔)
4.3
mm
M
M (安装孔)
M4