BTLSKP4-Q1-R1-P25
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btlskp.prj},{NB=BTLSKP4-Q1-R1-P25},{MAT=},{ST=K},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=40},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTLSKP, BTLSMKP, BTLSRKP, G-BTLSKP, G-BTLSMKP, G-BTLSRKP - 液压·水压用带接头歧管块-孔距指定型-BTLS系列-边长40
明细表
BTLSKP4-Q1-R1-P25
PN
型号
BTLSKP4-Q1-R1-P25
BTLSKP4-Q1-R1-P25
MAT
材质
SS400
SUS304相当
SS400
SUS304相当
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
无电解镀镍
铬酸盐光泽处理
无电解镀镍
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MOP
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
NO
No.
4
4
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))选择
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
R
R (Rc (PT)/ NPT) 选择
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
P
P 螺距指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
N
N 等分数
3
3
PT
螺丝总数
8
8
A
40
mm
B
40
mm
E
20
mm
F
20
mm
X
7.5
mm
Y
7
mm
DD
d (安装孔)
6.6
mm
D
D (安装孔)
11
mm
HH
h (安装孔数)
6.5
mm
M
M (安装孔)
M6
D1
D1 (安装孔)
9.5
mm
DD1
d1 (安装孔)
5.1
mm
HH1
h1(安装孔数)
5.5
mm