BTSL2-R6-S6
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btsl.prj},{NB=BTSL2-R6-S6},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=2},{R=6},{S=6},{P=60},{N=1},{PT=4},{A=60},{B=60},{E=40},{X=10},{Y=30},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTSL, G-BTSL - 液压·水压用带接头歧管块-孔距固定型-BTS系列-边长60
明细表
BTSL2-R6-S6
PN
型号
BTSL2-R6-S6
BTSL2-R6-S6
MAT
材质
SS400
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MOP
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
NO
No.
2
2
R
R (Rc (PT)) 选择
3/4
1
3/4
1
S
S(RC(PT)选择
3/4
1
3/4
1
P
P螺距
60
mm
N
N 等分数
1
1
PT
螺丝总数
4
4
A
60
mm
B
60
mm
E
40
mm
X
10
mm
Y
30
mm
DD
d (安装孔)
8.5
mm
D
D (安装孔)
14
mm
HH
h (安装孔数)
8.5
mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11
mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8
mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5
mm