??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMRSRP, SH-BMRSRP,SHD-BMRSRP, SL-G-BMRSRP,SH-G-BMRSRP,SHD-G-BMRSRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Configurable Horizontal
明细表
SL-BMRSRP4-R1-G1-K1-P20
PN
型号
CO
Cleaning Options
STS
螺纹种类选择
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R选择
G
G选择
K
K选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm