SL-BMUFRP4-Q1-R1-G2-K2-P25
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmufrp.prj},{NB=SL-BMUFRP4-Q1-R1-G2-K2-P25},{MAT=R},{STS=RC},{CO=SL-},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=3},{PT=10},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMUFRP, SH-BMUFRP, SHD-BMUFRP, SL-G-BMUFRP, SH-G-BMUFRP, SHD-G-BMUFRP,SL-BMUFSP, SH-BMUFSP, SHD-BMUFSP, SL-G-BMUFSP, SH-G-BMUFSP, SHD-G-BMUFSP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting
明细表
SL-BMUFRP4-Q1-R1-G2-K2-P25
PN
型号
SL-BMUFRP4-Q1-R1-G2-K2-P25
SL-BMUFRP4-Q1-R1-G2-K2-P25
MAT
材质
SUS304相当
SUS316
SUS304相当
SUS316
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
MH
安装孔选择
正面沉孔
背面沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
正面沉孔
背面沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
NO
No.
4
4
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))选择
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
R
R (Rc (PT)/ NPT) 选择
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
G
G (Rc (PT)/ NPT) 选择
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
K
K (Rc (PT)/ NPT) 选择
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
P
P 螺距指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
N
N 等分数
3
3
PT
螺丝总数
10
10
A
40
mm
B
40
mm
E
35
mm
F
20
mm
X
20
mm
Y
7
mm
DD
d (安装孔)
6.6
mm
D
D (安装孔)
11
mm
HH
h (安装孔数)
6.5
mm
M
M (安装孔)
M6
D1
D1 (安装孔)
9.5
mm
DD1
d1 (安装孔)
5.1
mm
HH1
h1(安装孔数)
5.5
mm