SJSA3
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sjsa.prj},{NB=SJSA3},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate Plating},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm**2 or Less},{NO=3},{AF=Oil},{TEMP=-20~95},{OA=360},{OV=25 Cycles / Min.},{R=3/8},{RC1=3/8},{G1=3/8},{DD=8.0},{L1=22.0},{L21=35.5},{AA=6.35},{HH=27},{H=19},{NDM=16.662},{L3=30},{L4=1.1},{L5=0.2},{L6=0.4},{L7=15},{L8=8},{L9=0.4},{L10=12},{L11=27},{L12=1.9},{L13=17},{D1=8.35},{D2=9.50},{D3=11},{D4=14},{D5=11},{D6=14},{C1=1},{C2=1.5},{DEG1=60},{DEG2=150},{DEG3=150},{L13D=22.1},{AA3D=6},{H1=14},{H2=28}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SJSA - 回转接头-PF内螺纹
明细表
SJSA3
PN
零件No.
SJSA3
SJSA3
MAT
材质
S45C
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
NP
常压
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
NO
No.
3
3
AF
使用流体
油
TEMP
温度(℃)
-20~95
OA
摆动角度(度)
360
OV
摆动速度
25循环/分
R
R (PT)
3/8
3/8
RC
RC(PT)
3/8
3/8
DD
d
8.0
8.0
mm
L1
22.0
22.0
mm
L2
35.5
35.5
mm
AA
a基准直径位置
6.35
6.35
mm
HH
h 对边间距
27
27
mm
H
H (两平面)
19
19
mm