SL-GBUCL10A
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_gbucl.prj},{NB=SL-GBUCL10A},{CO=SL},{NO=10A},{RCPT=3/8},{S=22},{L=48},{H=68},{W=55},{NDM=16.662},{BLL1=7.000},{BLL2=4.000},{DEG1=105.000},{DEG2=150.000},{BD1=21.500},{DD1=1.750},{BR1=2.000},{BR2=2.000},{BR3=1.390},{BD2=23.000},{BD3=21.000},{BH1=13.268},{BH2=2.500},{S1=17.000},{S2=18.000},{S1H=5.000},{S2H=10.000},{H1=23.000},{H2=21.000},{NDL=11.278},{ITP=1.578},{H3=16.000},{H6=2.270},{HAH1=3.700},{HAR1=5.500},{HAL2=7.116},{HAH3=2.000},{HAH4=3.700},{HAL3=16.707}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-GBUCL, SH-GBUCL, SHD-GBUCL - Precision Cleaning Globe Valve
明细表
SL-GBUCL10A
PN
型号
SL-GBUCL10A
SL-GBUCL10A
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
NO
No.
10A
10A
RCPT
Rc(PT)
3/8
3/8
S
22
22
mm
L
48
48
mm
H
(H)
68
68
mm
W
55
55
mm