SL-SKTGLK8-2
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_sktglk_asmtab.prj},{NB=SL-SKTGLK8-2},{MAT=316 Stainless Steel},{CO=DE},{DT=8-2},{D=8},{D1=8.00},{D2=8},{T1=2},{T=1/4},{L=28.8},{L1=24.0},{E=6.0},{E1=6},{F=16.8},{LL=21.0},{HH=14.0},{H=15.90},{NDM=13.25450},{KDM=10.99690},{BZE=5.75500},{NG=10.20600},{NH=12.60000},{HW=13.50000},{SH=10.98000},{NDM2=13.157},{PPATH=sl_sktglk/sl_sktglk_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SKTGLK, SH-SKTGLK, SHD-SKTGLK - Precision Cleaning Stainless Couplings - Elbow
明细表
SL-SKTGLK8-2
PN
型号
SL-SKTGLK8-2
SL-SKTGLK8-2
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
DT
D-T R(PT)选择
8-2
8-2
D
8
8
mm (INCH)
T
R (PT)
1/4
1/4
L
28.8
28.8
mm
L1
24.0
24.0
mm
E
6.0
6.0
mm
E1
6
6
mm
F
16.8
16.8
mm
LL
l
21.0
21.0
mm
HH
主体h
14.0
14.0
mm
H
螺帽H
15.90
15.90
mm