FJUMB10
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjumb_asmtab.prj},{NB=FJUMB10},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=10},{MP=10x1.5},{A=40},{D1=23},{D2=17},{TT=5.0},{F=11},{PCD=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H1=5.0},{E11=25},{F1=18},{L=15},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=4},{SR=60},{U=0.5},{NDM=10},{P=1.50},{PPATH=fjuma_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FJUMB, FJUMBSS - 浮动接头 - 省空间用-标准型外螺纹型
明细表
FJUMB10
PN
型号
FJUMB10
FJUMB10
MATMF
安装法兰材质
S45C
304 Stainless Steel
S45C
304 Stainless Steel
HARDMF
安装法兰 硬度
50~55HRC
STMF
安装法兰 表面处理
四氧化三铁保护膜
MATCC
气缸连接件单体材质
S45C
HARDCC
气缸连接件硬度
45~50HRC 表面高频淬火
M
10
10
MP
M x孔距
10x1.5
10x1.5
A
40
40
mm
D1
23
23
mm
D2
17
17
mm
TT
t
5.0
5.0
mm
F
11
11
mm
PCD
P.C.D.
30
30
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
H1
5.0
5.0
mm
F1
F (气缸连接件)
18
18
mm
L
15
15
mm
D
16
16
mm
H
22
22
mm
T
5.0
5.0
mm
W
13
13
mm
L1
4
4
mm
SR
60
60
mm
U
容许偏心量
0.5
0.5
mm