FJX8-1.25
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjx_asmtab.prj},{NB=FJX8-1.25},{MAT=},{HARDJ=35~45 HRC},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{MATW=304 Stainless Steel},{STW=Nitriding Treatment},{HARDW=600HV~},{MP=8-1.25},{M=8},{PITCH=1.25},{L=11.0},{L1=8.5},{L2=21.0},{L3=6.0},{L4=5.2},{A=10},{B=22},{D=24.0},{U=0.50},{MTU=1100},{MASS=40},{PPATH=fjx_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FJX, FJXS - 浮动接头·超短型-外螺纹安装-内螺纹
明细表
FJX8-1.25
PN
型号
FJX8-1.25
FJX8-1.25
MAT
主体材质
S45C
SUS304
S45C
SUS304
ST
主体的表面处理
四氧化三铁保护膜
MATC
盖材料
S45C
STC
盖板表面处理
四氧化三铁保护膜
MATJ
接头材质
S45C
STJ
接头表面处理
四氧化三铁保护膜
HARDJ
接头硬度
35~45 HRC
MATS
弹簧材质
SUS304 - WPB
MATW
垫圈材质
SUS304
STW
垫圈表面处理
氮化处理
HARDW
垫圈硬度
600HV~
MP
M 螺距
8-1.25
8-1.25
L
11.0
11.0
mm
L1
8.5
8.5
mm
L2
21.0
21.0
mm
L3
6.0
6.0
mm
L4
l4
5.2
5.2
mm
A
10
10
mm
B
22
22
mm
D
24.0
24.0
mm
U
容许偏心量
0.50
0.50
mm
MTU
最大使用拉伸压缩力
1100
1100
N
MASS
重量
40
40
g