MHLD2.7-5
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mhld.prj},{NB=MHLD2.7-5},{TS=P},{MATMB=303 Stainless Steel},{MATOR=NBR},{NO=2.7},{LS=5},{AA=2.7},{AATOL=0/-0.03},{M=M6},{D=6},{P=6},{DD=2.3},{DD1=3},{L1=8},{D1=10},{D2=8},{W=9},{NDM=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MHLD, MHLDM, MHLDK - 小型吸盘用固定座
明细表
MHLD2.7-5
PN
型号
MHLD2.7-5
MHLD2.7-5
TS
选择类型
压入
外螺纹型
压入
外螺纹型
MATMB
主体材质
SUS303
MATOR
O形圈材质
NBR
NO
No.
2.7
2.7
LS
L选择
5
10
15
5
10
15
mm
AA
a
2.7
2.7
mm
AATOL
a容差
0/-0.03
0/-0.03
mm
M
M 粗牙螺纹
M6
M6
D
Dk6
6
6
mm
P
6
6
mm
DD
d
2.3
2.3
mm
DD1
d1
3
3
mm
L1
8
8
mm
D1
10
10
mm
D2
8
8
mm
W
9
9
mm