MVBSN20
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mvbse.prj},{NB=MVBSN20},{SHAPE=S (Shape)},{MAT=Brass},{ST=Electroless Nickel Plating},{PS=Bellows},{MATP=N},{NO=20},{D=6},{DD=20},{L1=19.0},{B=63.0},{L2=51.3},{H1=11.7},{H2=4.4},{H3=1.6},{M=M14x1.0},{M1=14},{M2=1.0},{MASS=58.5},{WAF=17},{WAF1=12},{S=5.3},{VD1=15},{VD2=18},{VD3=11.7464},{VD4=13},{VD5=0.1747},{VH1=19},{VH3=7},{VH4=11},{VH5=4.3763},{VH6=0.2495},{VH7=9.0978},{VR1=2},{VR2=0.4},{VR3=0.4},{VR4=2},{VR5=1},{VR6=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MVBSN, MVBSE - 吸盘-波纹型-S形
明细表
MVBSN20
PN
型号
MVBSN20
MVBSN20
SHAPE
S (形状)
MAT
零件材质
黄铜
ST
表面处理
无电解镀镍
PS
吸盘形状
折皱保护罩
MATP
吸盘材质
氯丁橡胶
导电性硅橡胶
氯丁橡胶
导电性硅橡胶
NO
No.
20
20
DD
d
20
20
mm
L1
19.0
19.0
mm
B
63.0
63.0
mm
L2
51.3
51.3
mm
MASS
重量
58.5
58.5
kg