NMCSH2.5
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/nmcsh.prj},{NB=NMCSH2.5},{MAT=1},{MATS=Nitrile Rubber (NBR)},{OT=-20~60},{AF=Air},{MAXOP=1.0 (10)},{PR=1.5 (15)},{NO=2.5},{ID=2.5},{L=26.0},{D=9.5},{A=7},{T=3.5},{H=9},{B=1.6},{MASS=7.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NMCSH, NMCSHS - 空气用管接头 - 小型-软管安装用管套
明细表
NMCSH2.5
PN
型号
NMCSH2.5
NMCSH2.5
MAT
材质
黄铜
SUS304
黄铜
SUS304
ST
表面处理
无电解镀镍
MATS
密封圈材质
丁腈橡胶(NBR)
OT
使用温度范围(摄氏温度)
-20~60
AF
使用流体
空气
MAXOP
最高使用压力
1.0 (10)
MPa(kgf/cm2)
PR
耐压
1.5 (15)
MPa(kgf/cm2)
NO
No.
2.5
2.5
ID
橡皮管内径
2.5
2.5
mm
L
26.0
26.0
mm
D
9.5
mm
A
7
7
mm
T
3.5
3.5
mm
H
9
mm
B
B 内径
1.6
1.6
mm
MASS
重量
7.9
7.9
g