HOTDS75-0.5
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/hotds.prj},{NB=HOTDS75-0.5},{HRT=180},{NO=75},{HL=0.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HOTDS, HOTDA - 热风发生装置用耐热管道软管
明细表
HOTDS75-0.5
PN
型号
HOTDS75-0.5
HOTDS75-0.5
MATMBO
主体外部材质
玻璃丝铝箔布
MATMBI
主体内部材质
铝合金
MATRC
强化芯材质
SPCC(镀锌)
MATHIL
隔热层材料
-
HRT
Heat Resistance Temperature
180
200
180
200
°C
NO
公称尺寸
75
75
HL
软管长度指定单位1mm
m
D
80.0
80.0
mm
DD
d
76.0
76.0
mm
P
20.0
20.0
mm
OTR
使用温度范围(℃)
-20 ~ 180
APR
容许压力范围
0~0.007{0~0.07}
MPa{kgf/cm2}
AD
容许减压力(常温时)
-7.{-53}
-7.{-53}
(kPa{mmHg})
ABR
容许曲率半径
160
160
mm
RW
参考重量
0.580
0.580
kg/m