MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mchxa.prj},{NB=MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N},{SHP=A},{D=8},{L=50},{LS1=[50-400/1]},{VS=100},{W=50},{FTYPE=B},{F=100},{SLWP=N},{ST=N},{DX=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MCHXA, MCHXB - 筒式加热器-带滚花法兰导线保护型
明细表
MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N
PN
型号
MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N
MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N
SHP
法兰形状
法兰A型
法兰B型
法兰A型
法兰B型
D
8
8
mm
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
VS
V 电压 选择
100
200
100
200
V
W
W 电力 以10W为单位
W
FTYPE
F 导线种类
B(镀锡软铜玻璃纤维编织线)
G(硅橡胶+镀锡软铜线)
T(聚四氟乙烯+镀镍软铜线)
M(云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线)
B(镀锡软铜玻璃纤维编织线)
G(硅橡胶+镀锡软铜线)
T(聚四氟乙烯+镀镍软铜线)
M(云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线)
F
F(导线长度) 指定单位10mm
mm
Enter value for F
F(导线长度) 指定单位10mm
mm
cm
inch
ft
確定
SLWP
选择导线保护
N (无导线保护)
S (花键保护、SUS304)
C(SUS制柔性管)
N (无导线保护)
S (花键保护、SUS304)
C(SUS制柔性管)
ST
选择端子
N (无压接端子)
M(压接端子 圆型)
Y (Y型裸压接端子)
N (无压接端子)
M(压接端子 圆型)
Y (Y型裸压接端子)
EPD
电力密度
4.6
4.6
W/cm2