MSNDS4
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/msnds.prj},{NB=MSNDS4},{HRT=150},{HRW=250},{NO=4},{M=M4},{D=8},{DD=4.3},{NOTE=3D Model of Lead Wire is Only a Segment of the Actual Lead Wire}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNDS - 温度传感器 圆形端子型
明细表
MSNDS4
PN
型号
MSNDS4
MSNDS4
MATRCT
圆型压接端子材质
铜(镀锡)
MATLW
导线部材质
草编钢丝绳+外周屏蔽绕线
HRT
硅橡胶收缩管 耐热温度(℃)
150
HRW
导线耐热温度(℃)
250
NO
No.
4
4
M
M 端子尺寸
M4
M4
D
8
mm
DD
d
4.3
4.3
mm
NOTE
使用注意事项
导线的3D模型仅限实际导线的分类。