LBSBL6-2028
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/lbsbl6_asmtab.prj},{NB=LBSBL6-2028},{TYPE=LBSBL},{NO=6-2028},{AS=20},{L=20},{W=5.8},{W1=4.5},{H=28},{A=14},{B=3.8},{R=3.2},{T=4},{T1=3},{ALT1=},{ALT2=},{M=5},{PPATH=lbsbl6/lbsbl6_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LBSBL6 - 经济型 欧标槽宽6mm 压铸轻载角码
明细表
LBSBL6-2028
PN
型号
LBSBL6-2028
NO
No
6-2028
AS
型材系列
20
L
20
mm
W
5.8
mm
W1
4.5
mm
H
28
mm
A
14
mm
B
3.8
mm
R
3.2
mm
T
4
mm
T1
3
mm
ALT1
追加盖板安装孔加工
无C(追加盖板安装孔加工)
有C(追加盖板安装孔加工)
无C(追加盖板安装孔加工)
有C(追加盖板安装孔加工)
ALT2
适合的螺栓螺母套装
无SET(适用的螺栓螺母套装)
有SET(适用的螺栓螺母套装)
无SET(适用的螺栓螺母套装)
有SET(适用的螺栓螺母套装)