KNEFSB6-3060-4000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/knefsb6_3060.prj},{NB=KNEFSB6-3060-4000},{TPS=KNEFSB6-3060},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FRMW=30},{FRMH=60},{FRD=6.8},{L=4000},{MASS=1.44},{SA=535},{LX=5.49x10^4},{LY=20.6x10^4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KNEFSB6-3060 - 槽宽8mm(6系列)边长30·60mm铝合金型材(M6·M5·M4·M3螺帽) -黑色阳极氧化处理- -固定长-
明细表
KNEFSB6-3060-4000
PN
型号
KNEFSB6-3060-4000
TPS
型号/型材选择
KNEFSB6-3060
MAT
材质
A6063S-T5
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
L
4000
mm
MASS
重量
1.44
kg/m
SA
截面积
535
mm2
LX
截面惯性矩 - lx
5.49x10^4
mm4
LY
截面惯性矩 - ly
20.6x10^4
mm4