LBSBK8-4040
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/lbsbk8_asmtab.prj},{NB=LBSBK8-4040},{TYPE=LBSBK},{NO=8-4040},{AS=4040},{ST=},{L=35},{L1=0},{W=7.80},{W1=7.5},{H=40},{A=12.00},{B=15.0},{C=0.0},{D=0.0},{R=4.80},{T=5.0},{T1=4.0},{ALT1=},{ALT2=},{RR1=7.600},{RR2=2.500},{CCP1=4.000},{CCP2=4.000},{CCP3=4.000},{CCP4=4.000},{CCW1=2.000},{CCW2=2.000},{CCW3=2.000},{CCW4=2.000},{CCT1=2.000},{CCT2=2.000},{CCT3=2.000},{CCT4=2.000},{TT1=0.000},{M=8},{ML=20.000},{PPATH=lbsbk8/lbsbk8_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LBSBK8 - 经济型 欧标槽宽8mm 单边突起角码
明细表
LBSBK8-4040
PN
型号
LBSBK8-4040
LBSBK8-4040
NO
No
8-4040
8-4040
AS
型材系列
4040
4040
ST
Shape Type
N/A
N/A
L
35
35
mm
L1
0
0
mm
W
7.80
7.80
mm
W1
7.5
7.5
mm
H
40
40
mm
A
12.00
12.00
mm
B
15.0
15.0
mm
C
0.0
0.0
mm
D
0.0
0.0
mm
R
4.80
4.80
mm
T
5.0
5.0
mm
T1
4.0
4.0
mm
ALT1
追加盖板安装孔加工
无C(追加盖板安装孔加工)
有C(追加盖板安装孔加工)
无C(追加盖板安装孔加工)
有C(追加盖板安装孔加工)
ALT2
适合的螺栓螺母套装
无SET(适用的螺栓螺母套装)
有SET(适用的螺栓螺母套装)
无SET(适用的螺栓螺母套装)
有SET(适用的螺栓螺母套装)