KGNFS8-4040-4000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/kgnfs8_4040.prj},{NB=KGNFS8-4040-4000},{TPS=KGNFS8-4040},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=40},{FRMH=40},{FRD=10.5},{L=4000},{MASS=2.17},{SA=806},{LX=13.76x10^4},{LY=13.76x10^4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KGNFS8-4040 - 槽宽10mm(8系列)边长40·40mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性- -固定长-
明细表
KGNFS8-4040-4000
PN
型号
KGNFS8-4040-4000
TPS
型号/型材
KGNFS8-4040
MAT
材质
A6063S-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
4000
mm
MASS
重量
2.17
kg/m
SA
截面积
806
mm2
LX
截面惯性矩 - lx
13.76x10^4
mm4
LY
截面惯性矩 - ly
13.76x10^4
mm4