KHFS8-4040-1000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/khfs8_4040_1000.prj},{NB=KHFS8-4040-1000},{TPS=KHFS8-4040},{TP=KHFS8},{FRM=4040},{DIM=1},{HEIGHT=40},{WIDTH=40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=4 Slots},{L=1000},{LALG=[50-4000/0.5]},{MASS=1.73},{SA=640},{GMILX=10.4x10^4},{GMILY=10.4x10^4},{CLF=HFS8-4040}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KHFS8-4040-1000 - 边长40·80mm HFS8系列铝合金型材 1列槽
明细表
KHFS8-4040-1000
PN
型号
KHFS8-4040-1000
TPS
型号/型材选择
KHFS8-4040
FRM
型材选择
4040
MAT
材质
A6N01SS-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
长度
1000
mm
LTOL
L公差
+/- 0.5
mm
SA
截面积
640
mm2
GMILX
截面二次力矩 lx
10.4x10^4
mm4
GMILY
截面二次力矩ly
10.4x10^4
mm4