LBL5050-45
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/lbl7878.prj},{NB=LBL5050-45},{TYPE=LBL},{NO=5050},{AS=45},{D=8.5},{W=50},{H=50},{W1=12},{H1=12},{W2=8},{H2=8},{W3=28},{H3=28},{A=135},{W4=5},{H4=5},{P=2.5},{R1=0.2},{R2=0.5},{R3=0.6},{R4=2},{D1=7.8},{D2=4.2},{W5=40},{H5=40},{W6=39.25},{H6=39.25},{A1=30},{A2=60},{A3=15},{W7=0},{H7=0},{W8=0.00},{H8=0.00},{W9=0},{H9=0},{W10=0.00},{H10=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
lbl7878 - 经济型 欧标槽宽10mm铝型材专用挤压角件
明细表
LBL5050-45
PN
型号
LBL5050-45
LBL5050-45
NO
No.
5050
5050
AS
型材系列
45
45
L
43
43
mm
D
8.5
mm
L1
0.0
0.0
mm
L2
0
0
mm