HNTALF6-50
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材6
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/nuts/hntalf6.prj},{NB=HNTALF6-50},{TYPE=HNTALF6},{L=50},{A=7.8},{B=11.5},{E=5.5},{T=6.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HNTALF6 - 铝合金型材用长螺帽 6系列(槽宽8mm)用 - 边长30・60铝合金型材用 -
明细表
HNTALF6-50
PN
型号
HNTALF6-50
TYPE
타입
HNTALF6
L
L指定单位1mm
mm
Enter value for L
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
A
7.8
mm
B
11.5
mm
E
5.5
mm
T
6.3
mm