MAJT18
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/majt18_asmtab.prj},{NB=MAJT18},{MATB=Low Carbon Steel},{STB=Baking Finish},{MATP=Low Carbon Steel},{STP=Baking Finish},{TP=MAJT18},{AF=HFS6 (30mm Pitch), HFS8 (40mm Pitch)},{PPATH=majta_asmtpl.prj},{ALT1=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MAJT18 - 铝合金型材用监视器安装臂双向开闭-重载
明细表
MAJT18
PN
型号
MAJT18
MATB
主体材质
SPHC
STB
主体表面处理
烤漆
MATP
铝合金板用支柱侧板材质
SPHC
STP
铝合金板用支柱侧板表面处理
烤漆
TP
选择类型
MAJT18
AF
适用铝合金型材系列(槽间距)
HFS6 (30mm间距),HFS8 (40mm 间距)
MRRL
左右运动范围(°)
180
MRUD
上下运动范围(°)
180
MRR
旋转运动范围(°)
360
AL
耐负载
9.0
kg
W
重量
1.7
kg
ALT1
适用螺栓·附带螺帽
适用螺栓·不带螺帽
HFS6 (30mm间距)适用螺栓·有附带螺帽
HFS8 (40mm间距)适用螺栓·有附带螺帽
适用螺栓·不带螺帽
HFS6 (30mm间距)适用螺栓·有附带螺帽
HFS8 (40mm间距)适用螺栓·有附带螺帽