FFAU28-60
Misumi
FA工厂自动化
40_工厂型材/管材
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/40_factory_frames/ffau.prj},{NB=FFAU28-60},{MAT=A6N01SS-T5},{ST=Anodize},{NO=28},{TS=1},{L=60},{ALT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FFAU, FFAUTS, FFAUKS - 工厂型材
明细表
FFAU28-60
PN
型号
FFAU28-60
TYPE
Type
FFAU
MAT
材质
A6N01SS-T5
ST
表面处理
阳极氧化处理
NO
No.
28
TS
选择类型
L尺寸指定型
母材6根/组
母材5根/组
L尺寸指定型
母材6根/组
母材5根/组
L
L尺寸(指定单位1mm)
mm
Enter value for L
L尺寸(指定单位1mm)
mm
cm
inch
ft
確定
ALT
Tapping on Ends
w/o TP (Tapping on Ends)
LTP(Left End)
RTP(Right End)
TPW(Both Ends)
w/o TP (Tapping on Ends)
LTP(Left End)
RTP(Right End)
TPW(Both Ends)
MASS
重量
0.82
kg/m(pc.)
SA
截面积
303.1
mm**2
LLX
截面二次力矩 lx
1.86x10**4
mm**4
LLY
截面二次力矩ly
1.86x10**4
mm**4