CAL75
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cal75_asmtab.prj},{NB=CAL75},{PN=CAL75},{MATMB=FCD},{MATP=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{MATW=MC Nylon},{MATA=Neoprene Rubber},{D=75},{E=26},{H=124.5},{F=150},{TT=12},{A=60},{P=70},{B=20},{DD=9},{D1=60},{M=M16},{S1=20},{S2=18},{AL=3528},{PPATH=cal_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CAL75 - 带调整块脚轮 安装板一体型
明细表
CAL75
PN
型号
CAL75
MATMB
主体材质
FCD
MATP
板材质
SS400
MATW
轮材质(颜色)
MC尼龙
MATA
调整块材质
氯丁橡胶
D
75
mm
E
26
mm
H
124.5
mm
F
150
mm
TT
t
12
mm
A
60
mm
P
70
mm
B
20
mm
DD
d
9
mm
D1
60
mm
M
M16
S1
20
mm
S2
18
mm
AL
关于容许负载
3528
N