CLMSF6-12-B
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/clmsf_asmtab.prj},{NB=CLMSF6-12-B},{LS=Threaded},{MATL=Zinc Die Casting},{STL=Electrostatic Coating},{MATT=303 Stainless Steel},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M111=4.773},{M=6},{L=12},{COLOR=B},{R=45.0},{H=35.0},{H1=38.5},{HH=25.8},{S=4},{D=13.0},{DD=10},{NT=16},{B=3},{MLF=110},{MTF=4.1},{MASS=40},{MOV=2.643704},{Z=8},{PPATH=assemblies_cldm/cldm_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CLMSF - 固定把手 - 静电喷涂型-外螺纹型-L尺寸指定型
明细表
CLMSF6-12-B
PN
楇審No.
CLMSF6-12-B
CLMSF6-12-B
MATL
把手 材质
锌压铸
STL
把手部表面处理
静电喷涂
MATT
螺纹部材质
SUS303
MATS
弹簧材质
SUS304 - WPB
M
6
6
L
L指定单位1mm
mm
Enter value for L
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
COLOR
把手颜色
黑色
橙色
银灰色
红色
黄色
黑色
橙色
银灰色
红色
黄色
R
45.0
45.0
mm
H
35.0
35.0
mm
H1
38.5
38.5
mm
HH
(H)
25.8
25.8
mm
S
4
4
mm
D
13.0
13.0
mm
DD
d
10
10
mm
NT
齿数
16
16
B
3
3
mm
MLF
最大负载Fmax.
110
110
N
MTF
最大紧固力Pmax.
4.1
4.1
kN
MASS
参考重量
40
40
g