RBSWM160-ES2A-H100
Misumi
FA工厂自动化
46_角座/加强筋/立型焊接座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/46_angle_plates/rbswm_es2a.prj},{NB=RBSWM160-ES2A-H100},{TYPE=RBSWM},{A=160},{TV=ES2A},{H=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RBSWM_es2a - ROBOT STAND - For Robots made by EPSON - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
明细表
RBSWM160-ES2A-H100
PN
型号
RBSWM160-ES2A-H100
TYPE
type
RBSWM
A
160
180
200
225
250
160
180
200
225
250
mm
TV
俯视图
ES2A
ES2A
H
H 单位0.5mm
T
14
mm
G
135
mm
N
11
mm
C
2
mm
NOM
公称规格
125A
E
139.8
mm
TT
t
6.6
mm