PACMS80-W25-V100
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/pacms_asmtab.prj},{NB=PACMS80-W25-V100},{TS=S},{A=80},{O=25},{V=100},{D1=30},{L3=85},{LL=6},{T=7.0},{D2=86},{P=15},{AA=5.5},{PCD=94},{TM1='S','Induction Motor (Single-Phase)','T','Induction Motor (Three-Phase)'},{V1=[100,200]},{D22=86},{GH=Greasing},{ALT1=},{PPATH=pacm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PACMS, PACMT - 小型齿轮传动马达 - 感应马达
明细表
PACMS80-W25-V100
PN
零件No.
PACMS80-W25-V100
PACMS80-W25-V100
TS
选择类型
感应马达(单相)
感应马达(三相)
感应马达(单相)
感应马达(三相)
A
80
80
mm
AC
附件
电容器
O
输出功率
25
25
W
V
电压
100.000
200.000
100.000
200.000
V
L3
85
85
mm
T
7.0
7.0
mm
D2
86
86
mm
AA
a
5.5
5.5
mm
PCD
P.C.D.
94
94
mm
MASS
马达重量
1.5
1.5
kg
MLW
马达导线 数量
4
L
39.5
39.5
mm
W
17.5
17.5
mm
D
28.0
28.0
mm
H
30.5
30.5
mm
TT
t
4
4
mm
ALT1
小型齿轮传动马达安装板
无安装板
有MTB(外底座型)
有MTR(内底座型)
无安装板
有MTB(外底座型)
有MTR(内底座型)