LFSP40B15-12-A
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/lfsp40b_asmtab.prj},{NB=LFSP40B15-12-A},{MATS=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{ST=},{OTB=-20~80},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{HARDT=Induction Hardening},{NT=15},{D=12},{DA=12,15,16,17,18,20},{SHP=A},{DPP=61.08},{DOO=67},{H=46.0},{L=22},{TT=7.2},{SGNO=40.000},{PPATH=lfsp35b_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LFSP40B, BLFSP40B - 免键链轮 40B系列
明细表
LFSP40B15-12-A
PN
零件No.
LFSP40B15-12-A
LFSP40B15-12-A
MATS
链轮材质
S45C
ST
表面处理
-
四氧化三铁保护膜
-
四氧化三铁保护膜
OTB
衬套使用温度
-20~80
°C
MATB
衬套材质
S45C
HARDT
齿尖淬火
高频淬火
NT
齿数
15
15
D
轴孔直径 D
12
15
16
17
18
20
12
15
16
17
18
20
mm
SHP
形状
A
B
A
B
DPP
Dp
61.08
61.08
mm
DOO
Do
67
67
mm
H
46.0
46.0
mm
L
22
22
mm
TT
t
7.2
mm
NOB
螺栓数量
3
3
SB
螺栓尺寸
M4X16
M4X16
TH
拆卸螺纹孔
M4X2
MAXAT
容许最大扭矩
48 {4.9}
48 {4.9}
Nm{kgfm}
ATL
容许轴向负载
5.34 {545}
kN {kgf}
BTT
螺栓紧固扭矩
4.0 {0.41}
Nm {kgfm}
D1
32
32
mm
D2
24
24
mm
D3
14.0
14.0
mm
DD1
d1
4.5
mm
L1
10.5
10.5
mm
L2
16.5
16.5
mm
LL
l
5
5
mm