CHEED40-4
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/cheed_asmtab.prj},{NB=CHEED40-4},{SPEC=N},{NOMI=40},{NL=4},{P=12.70},{C=7.95},{W=20},{H=12.7},{HH1=6.7},{HH2=6.0},{DD=4},{UNIT=240 (Length=3048mm)},{L1=4.210},{L2=1.815},{L3=4.760},{L4=12.700},{L5=9.970},{PPATH=cheed/cheed_asmtpl.prj},{NOTE=3D Model is Only a Segment of the Actual Chain (for Chains over 50 Links)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CHEED, CHEEL, CHEEH, CHEEC, CHEEY - 工程塑料块状链 - 1列型
明细表
CHEED40-4
PN
型号
CHEED40-4
CHEED40-4
SPEC
规格
一般用途
超低摩擦
耐热
导电性
耐药性
一般用途
超低摩擦
耐热
导电性
耐药性
COLOR
颜色
白色
NOMI
公称尺寸
40
40
NL
节数
P
螺距
12.70
12.70
mm
C
7.95
7.95
mm
W
20
20
mm
H
12.7
12.7
mm
HH1
h1
6.7
6.7
mm
HH2
h2
6.0
6.0
mm
UNIT
1条节数
240连接(周长3048mm)
240连接(周长3048mm)
NOTE
使用注意事项
D模型图仅表示实际链条的一部分 ((链节为50个以上的链条时))