SRC-R35
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/src_asmtab.prj},{NB=SRC-R35},{MATMB=},{TS=R},{ARC=35},{M=6},{L1=23.5},{L2=25},{L=40.0},{C=4.5},{D=3.7},{B1=7.4},{B2=10},{H=3.6},{NDM=6.0},{KDM=4.917},{MASS=12},{PPATH=src_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SRC-R, SRC-L, SRCS-R, SRCS-L - 连接杆零件
明细表
SRC-R35
PN
零件No.
SRC-R35
SRC-R35
MATMB
主体材质
S45C
SUS303
S45C
SUS303
HARDMB
主体硬度
35~40HRC
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATN
螺帽固定材质
SS400
STN
螺帽表面处理
四氧化三铁保护膜
TS
选择类型
右旋螺纹
左旋螺纹
右旋螺纹
左旋螺纹
ARC
适用滚轮链条公称
35
35
M
M 粗牙螺纹
6
6
L1
23.5
23.5
mm
L2
25
25
mm
L
40.0
40.0
mm
C
4.5
4.5
mm
D
3.7
3.7
mm
B1
7.4
7.4
mm
B2
10
10
mm
H
3.6
3.6
mm
MAXL
最大负载
1.96
1.96
kN
MASS
重量
12
12
g