TSUB40-13-30
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/tsub_asmtab.prj},{NB=TSUB40-13-30},{MAT=},{NO=40},{NOT=13},{H=30},{M2=6},{T=12},{X1=7.5},{Y1=7.5},{AA=10.5},{DD1=11},{DD2=6.5},{L=6.5},{C=7},{B1=4},{B2=10},{DD3=6.500},{DD4=11.000},{DD5=4.500},{EE=4.000},{FF=5.500},{GG=4.000},{DD6=5.500},{DD7=4.800},{DD8=9.400},{PPATH=tsub/tsub_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TSUB, TSUBS - 带惰轮张力调整装置 - 高度指定型 -
明细表
TSUB40-13-30
PN
型号
TSUB40-13-30
TSUB40-13-30
MAT
材质
Steel
不锈钢
Steel
不锈钢
NO
No.
40
40
NOT
齿数
13.000
15.000
19.000
13.000
15.000
19.000
H
H指定单位1mm
mm
Enter value for H
H指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
HH
h (最大)
64.2
64.2
mm
M1
8
8
mm
M2
6
6
mm
DD
D
12
12
mm
A
80
80
mm
B
50
50
mm
T
12
12
mm
X1
7.5
7.5
mm
X2
65
65
mm
Y1
7.5
7.5
mm
Y2
35
35
mm
AA
A
10.5
10.5
mm
DD1
D1
11
11
mm
DD2
d2
6.5
6.5
mm
L
6.5
6.5
mm
C
7
7
mm
B1
4
4
mm
B2
10
10
mm
DPP
Dp
53.07
53.07
mm
DOO
Do
59
59
mm
TT
T
7.2
7.2
mm
BN
轴承型号
6001ZZ
6001ZZ