MOBP-KN60-96
Misumi
FA工厂自动化
56_输送机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/56_conveyors/mobp_kn.prj},{NB=MOBP-KN60-96},{TYPE=MOBP},{NO=KN},{MS=60},{W=96},{H=117},{TT=3.2},{D1=29},{D2=6},{W1=55},{W2=10},{H1=49.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MOBP-KN - 输送机用马达安装板
明细表
MOBP-KN60-96
PN
型号
MOBP-KN60-96
MOBP-KN60-96
TYPE
MOBP
NO
No.
KN
MS
马达尺寸
60
60
W
宽度
96
mm
H
高度
117
mm
TT
板厚
3.2
mm
D1
29
29
mm
D2
6
6
mm
W1
55
55
mm
W2
10
10
mm
H1
49.5
49.5
mm