目錄: MuA
Created: 28.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
ATVO5019550195
MuA
Folded spiral seam pipe
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{mua/wickelfalzrohr_oval/atvo.prj},{NB=ATVO5019550195(H1=50,B1=195,H2=50,B2=195 (A_200))},{SA810ID03=14224},{H1=50},{VERS=1.00},{B1=195},{H2=50},{B2=195},{LP=40},{L=150},{L1=35},{AI=0.127},{CNSMASSEXACT=0.66},{T=0.600},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{CNSORDERNO=14224},{SBEZ=ATVO5019550195},{S=Seite 12.1},{CNSQUANTITY=10},{MAT1=–},{MAT2=–},{MAT3=–},{INFO=PDF Info},{SBEZALT=ATVO5019550195},{CNSORDERNOALT=04040050019500500195},{HIDE=},{SA960ID03=325},{SA960ID05=bilddaten kommen von cadenas intern},{SA960ID08=https://www.mua.de/home/},{SA010ID01=010},{SA010ID02=29},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=21},{SA100ID04=Lüftung},{SA110ID01=110},{LODDEST=A},{LOD=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 117
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
ATVO - Abzweig, vertikal, oval
Bill of material
ATVO5019550195
CNSORDERNO
Item number
14224
14224
SBEZ
Product description
ATVO5019550195
ATVO5019550195
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD
Level Of Detail
200
200
H1
Height
50
50
mm
B1
Width
195
195
mm
H2
Height
50
50
mm
B2
Width
195
195
mm
LP
Insertion
40
40
mm
L
Installation length
150
150
mm
L1
Length
35
35
mm
AI
Surface
0.127
0.127
m2
CNSMASSEXACT
Weight
0.66
0.66
kg
INFO
PDF Info
PDF Info
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
14224
14224
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA110ID04
Material/System
ATVO
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA250ID03
Verbindungsart II
Wickelfaz
Wickelfaz
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
-
SA350ID03
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA700ID04
Product name
Ovaler Abzweig, vertikal 90°/symm.,verz. Stahlblech, mit Dicht-/Schutzanstrich
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
oval
SA700ID08
Nenndrucksystem
PN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
SA810ID04
Datanorm number
14224
14224
LINK
https://www.mua.de/home/