SS XC003 ZZ SF
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
Flanged Bearing Units
SSXC type
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nankai/sf_series_f_b_u/ssxc_type/ssxc_zz_asmtab.prj},{NB=SS XC003 ZZ SF},{VER=2},{END=ZZ SF},{SIZE=003},{SD=17},{B1=10},{B2=17.5},{G=M4},{D=68},{B=12.5},{L=52.0},{SD1=22.95},{SD2=30.7},{R=0.3},{BS=M5},{CR=6000},{COR=3250},{N=9.5},{H=5.4},{N1=5.5},{PPATH=parts/ssxc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
Description
ZZ
Bill of material
SS XC003 ZZ SF
CNSORDERNO
Order
SS XC003 ZZ SF
SS XC003 ZZ SF
SD
17
17
mm
B1
10
10
mm
B2
17.5
17.5
mm
G
M4
M4
D
68
68
mm
B
12.5
12.5
mm
L
52.0
52.0
mm
SD1
22.95
22.95
mm
SD2
30.7
30.7
mm
R
0.3
0.3
mm
BS
Bolt Size
M5
M5
CR
6000
6000
N
COR
3250
3250
N