SEQ-M3-12-TZB
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/seq_tzb.prj},{NB=SEQ-M3-12-TZB},{CN=SEQ-M3-12-TZB},{M=M3},{L=12},{D1=7},{L1=0.8},{FUWB=SKQB-1},{T=0.7},{TMIN=0.64},{MASS=0.64}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SEQ-TZB - Cross Recessed Screw / Extra Low Head
明细表
SEQ-M3-12-TZB
CN
型号
SEQ-M3-12-TZB
SEQ-M3-12-TZB
M
螺纹直径
M3
M3
L
尺寸L
12
12
mm
D1
直径 D1 -0.5~0
7
7
mm
L1
尺寸 L1 +-0.1
0.8
0.8
mm
FUWB
Applicable Bit
SKQB-1
SKQB-1
T
Max Torque
0.7
0.7
Nm
MASS
质量
0.64
0.64
g