AV-300
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/av.prj},{NB=AV-300},{CN=AV-300},{ALT=None},{C=0},{B=N/A},{BXX=<'19'>,'22'},{BXXX='N/A'},{CC=0},{D=300},{H=65},{A=20},{E=20.0},{S=45},{D1=58},{L=45},{M=M10},{NOS=3},{MASS=1360},{NDM=10.0},{X1=30},{R1=125.5},{X2=4.5},{X3=33}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
AV - 铝合金喇叭型手轮
明细表
AV-300
CN
型号
AV-300
AV-300
ALT
追加工
无
AHC : 轴孔+ 2处压紧螺丝
AKC : 轴孔 + 新JIS键槽 + 1处压紧螺丝
ASC : 角孔
ASC-M : 角孔 +1处压紧螺丝
无
AHC : 轴孔+ 2处压紧螺丝
AKC : 轴孔 + 新JIS键槽 + 1处压紧螺丝
ASC : 角孔
ASC-M : 角孔 +1处压紧螺丝
C
直径 C
0.000
0.000
mm
B
角孔
N/A
N/A
mm
D
直径 d
300
300
mm
H
尺寸H
65
65
mm
A
尺寸 A
20
20
mm
E
尺寸 E
20.0
20.0
mm
S
尺寸 s
45
45
mm
D1
直径 d
58
58
mm
L
尺寸 L
45
45
mm
M
螺纹直径
M10
M10
NOS
轮辐数
3
3
MASS
质量
1360
1360
g